Application |
Відкрита (система) |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EPD available |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Внутрішній/Зовнішній випуск |
ВНУТРІШН. |
Внутрішній/Зовнішній впуск |
ВНУТРІШН. |
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол |
Опційновирівнювальний клапанний вузол |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дозволи |
ACS PZH RISE SINTEF WRAS |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
90 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
194 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
12.7 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
11 м³/год |
Ключ технічної характеристики |
EV220BW 25BE G 1E NO000 |
Коментарі щодо дозволів |
WRAS (0 – 70°C) |
Коментарі щодо допуску середовища |
Слабкоагресивне середовище |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
15 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
217.5 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь Eco |
Матеріал корпусу |
Латунь Eco |
Матеріал ущільнення |
EPDM |
Назва програми частин |
EV220BW 15 - 50 |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.3 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
4.351 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV220BW 25 |
Привод |
BW |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Примітка щодо макс. робочого тиску |
Рідини: макс. 10бар/ 145фунт на кв.дюйм |
Рекомендації щодо середовища |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Робота |
З сервоприводом (діафрагма) |
Розмір виходу [дюйм] |
1 in |
Розмір впуску [дюйм] |
1 in |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
25 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.53 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
300 мс |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Стандарт вихідного підключення |
ISO 228-1 |
Стандарт вхідного підключення |
ISO 228-1 |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
80 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
176 °F |
Тип |
EV220BW |
Тип вихідного підключення |
G |
Тип вхідного з’єднання |
G |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НВ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1 in |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |