Електромагнітний клапан, EV250BW, Функція: НВ, G, 1, 5.200 м³/год, EPDM

132U2457

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З допоміжним підійомом, Кількість шляхів: 2/2

Product details

Вага брутто 1.046 Kilogram
Bага нетто 1.024 Kilogram
Об'єм 1.295 Liter
EAN 5702428544108

 

Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature max. [°C] 50 °C
Ambient temperature max. [°F] 122 °F
Application Closed and Drain
Approval comments WRAS (0 – 90°C)
China RoHS compliance Out of scope
Connection Internal/External Internal
Connection size [in] 1
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 6 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 0 psi
Est. time to close, water [ms] 100 ms
Est. time to open, water [ms] 150 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Kv value [m³/h] 5.2 m³/h
Max media viscosity [cSt] 50 cSt
Max. test pressure [bar] 15 bar
Max. test pressure [psig] 217.5 psig
Max. Working Pressure [psig] 218 psig
Medium temperature range [°C] [max] 90 °C
Medium temperature range [°C] [min] -30 °C
Medium temperature range [°F] [max] 194 °F
Medium temperature range [°F] [min] -22 °F
Number of ways 2/2
Orifice size [mm] 22 mm
Orifice size fraction [in] 7/8 in
Parts Program name EV250BW
Product accessories Solenoid valve accessories
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 12 pc
REACH Candidate List substances No
Seal Material EPDM
Specification key EV250BW 22BE G 1E NO000
Type EV250BW
UK RoHS compliance Out of scope
Група рідини 1
Дозволи ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Матеріал з'єднання Латунь Eco
Матеріал корпусу Латунь Eco
Напрямок потоку Однопотоковий
Позначення типу EV250BW 22
Привод BW
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Drinking Water&Heating ECO/SS
Робота З допоміжним підійомом
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality