FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX

132L9687

Перетворювач частоти
FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
2,2 кВт / 3,0 к.с., Одна фаза
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Без фільтра радіозавад
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 3.3 kg
Bага нетто 3 kg
Об'єм 0 l
EAN 5715253003832

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 021 21
Номінальна потужність P2K2 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Фаза S Одна фаза
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад HX Без фільтра радіозавад
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M3 КОРПУС M3
Типовий код деталі 1 FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-021P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 3.3
Розрахована нетто-вага [кг] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality