FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9683

Перетворювач частоти
FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
0,75 кВт / 1,0 к.с., Одна фаза
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Без фільтра радіозавад
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
КОРПУС M1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 1.4 kg
Bага нетто 1.1 kg
Об'єм 0 l
EAN 5715253003795

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 021 21
Номінальна потужність PK75 0,75 кВт / 1,0 к.с.
Фаза S Одна фаза
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад HX Без фільтра радіозавад
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M1 КОРПУС M1
Типовий код деталі 1 FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 1.4
Розрахована нетто-вага [кг] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality