Перетворювач частоти IC2-30FA3N04-23A0E

132L6136

iC2-Micro, Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA3N04-23A0E20F2+ACBC
3-фазний, 380-480 V AC
23.0 A, 11 kW/15 HP,IP20/Відкритого типу
C2, Гальмівний переривач
рамка: MA04a
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA3N04-23A0E20F2+ACBC

Інформація про продукт

Вага брутто 7.248 kg
Bага нетто 6.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456789

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія виробу IC2-30 iC2-Micro
Категорія продукту FA Перетв. част., з повітр. охол.
Тип продукту 3N 3-фазний
Напруга мережі живлення 04 380-480 V AC
Номінальний струм -23A0 23.0 A
Ступінь захисту корпусу E20 IP20/Відкритого типу
Рівень ЕМС F2 C2
Гальмівний переривач +ACBC Гальмівний переривач
Серія продукції +DAMI iC2-Micro
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Позначення корпусу MA04A MA04a
Номінальна потужність 11K 11 kW/15 HP
Типовий код деталі 1 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
Типовий код деталі 2 -000060940
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
Код моделі 02 +ACBC
Розрахована нетто-вага [кг] 6
Розрахована брутто-вага [кг] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-23A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality