IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6105

iC2-30 Перетв. част., з повітр. охол.
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1-фазний 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/Відкритого типу
C4 No integrated brake chopper
рамка: MA02c
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 1.736 Kilogram
Bага нетто 1.156 Kilogram
EAN 5714853456376

 

Серія продукції +DAMI iC2-Micro
Серія виробу IC2-30 iC2-30
Категорія продукту FA Перетв. част., з повітр. охол.
Напруга мережі живлення 01 100-120 V AC
Номінальний струм -04A8 4.8 A
Номінальна потужність 1K1 1.1 kW/1.5 HP
Ступінь захисту корпусу E20 IP20/Відкритого типу
Рівень ЕМС F4 C4
Гальмівний переривач +ACXX No integrated brake chopper
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Позначення корпусу MA02C MA02c
Код моделі 01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Код моделі 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Типовий код деталі 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Типовий код деталі 2 -000060911
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Тип продукту 1N 1-фазний

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality