FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

Перетворювач частоти
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 кВт / 4,0 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 3.9 kg
Bага нетто 3.6 kg
Об'єм 16.53 l
EAN 5714853413317

VLT® Midi Drive FC 280

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип P3K0 3,0 кВт / 4,0 к.с.
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H1 EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Гальмо та зупинка B (В) Гальмівний переривач
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SFS1 Функц.безп.чер.пол.ш.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування AL Вбудована PROFINET
Типорозмір K2 K2
Типовий код деталі 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Типовий код деталі 2 XXXSFS1XAL
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 3.9
Розрахована нетто-вага [кг] 3.6
Переривчастий струм (ВП) [A] 11.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 11.5
Постійний струм (ВП) [A] 7.2
Постійний струм (ВП) [A] 6.3
Втрати потужності ВП [Вт] 94.8
кВА 5
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 3
Висота [мм] 272.5
Ширина без опції C [мм] 90
Глибина [мм] 168
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Код моделі 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality