FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

Перетворювач частоти
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 кВт / 1,5 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 2.8 Kilogram
Bага нетто 2.5 Kilogram
EAN 5714853413218

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип P1K1 1,1 кВт / 1,5 к.с.
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H1 EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Гальмо та зупинка B (В) Гальмівний переривач
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SFS1 Функц.безп.чер.пол.ш.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування AL Вбудована PROFINET
Типорозмір K1 K1
Типовий код деталі 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Типовий код деталі 2 XXXSFS1XAL
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
HELP CHAR AL
Вигляд прод. (за промовчанням) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 4.8 4.8
Переривчастий струм (ВП) [A] 4.8 4.8
Постійний струм (ВП) [A] 3 3
Постійний струм (ВП) [A] 2.8 2.8
Втрати потужності ВП [Вт] 40 40
кВА 2.1 2.1
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 1.1 1.1
Висота [мм] 210.0 210.0
Ширина без опції C [мм] 75.0 75.0
Глибина [мм] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964007
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Код моделі 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality