132H8262
Frequency Converter
VACON0020-3L-0011-2+EMC2+QPES+DLITMI03-0011-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
11 A, IP20, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 відзначається компактним дизайном і можливістю програмування,
що робить його одним із найбільш легкоадаптованих приводів для
застосування у виробництві обладнання.
VACON® 20 має вбудовану функціональність PLC відповідно до вимог
стандарту IEC 61131-1, що надає змогу заощаджувати кошти користувачу.
Виробникам обладнання або машинобудівникам буде легко змінити логічну
схему програмного забезпечення привода, щоб адаптувати її до власних
потреб у керуванні. VACON® 20 підтримує широке коло підключень
інтерфейсної шини, які забезпечують ефективну інтеграцію машинного
обладнання, позбавляють необхідності у використанні зовнішніх шлюзів
інтерфейсної шини і паралельних підключень входу/виходу.
Завдяки додатковому копіювальному модулю конфігурації параметрів можна
копіювати на VACON® 20 на етапі монтажу без потреби в мережі живлення,
що заощаджує як час, так і зусилля.