OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Гігієнічний макс. 2,3 кВт (V210)
14,13 30 ммНержавіюча сталь
Без CSA/UL Гор.,роз’єм угору або внизБез гальма
загл.+роз’єм+5м кабель

Код моделі: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 25 Kilogram
Bага нетто 24 Kilogram
Об'єм 0.546 Hectoliter
EAN 5714853356522

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції OGD VLT® OneGearDrive®
Варіант продукту H Гігієнічний
Тип передачі K Конічна передача
Розмір 2 V210
Передатне число 14K13 14,13
Конструкція вихідн. валу 1 Полий вал
Розмір вихідного валу 30 30 мм
Матеріал вихідного валу 2 Нержавіюча сталь
Потужність двигуна L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервовано RX RX Зарезервовано X
Підключення двигуна S3 загл.+роз’єм+5м кабель
Положення роз’єму 1 Зверху
Положення монтажу P2 Гор.,роз’єм угору або вниз
Покриття поверхні A Асептичне
RAL Кольоровий код 9010 Стандартний білий
Мастильні матеріали H1 Харчова олія
Гальмо BXXX Без гальма
CSA / UL X Без CSA/UL
Зарезервовано A X (Х) Зарезервовано A
Зарезервовано B X (Х) Зарезервовано B
Зарезервовано С X Зарезервовано С
Типовий код деталі 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Типовий код деталі 2 A9010H1BXXXXXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
STAT NO 09012
Код моделі 01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Код моделі 02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality