OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандартний макс. 2,3 кВт (V210)
31,13 1½ дюймиНержавіюча сталь
З CSA/UL Вертикально, двигун угоруБез гальма
Розподільна коробка

Код моделі: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 26 Kilogram
Bага нетто 25 Kilogram
Об'єм 0.546 Hectoliter
EAN 5714853346110

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції OGD VLT® OneGearDrive®
Варіант продукту S Стандартний
Тип передачі K Конічна передача
Розмір 2 V210
Передатне число 31K13 31,13
Конструкція вихідн. валу 1 Полий вал
Розмір вихідного валу I3 1½ дюйми
Матеріал вихідного валу 2 Нержавіюча сталь
Потужність двигуна L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервовано RX RX Зарезервовано X
Підключення двигуна TB Розподільна коробка
Положення роз’єму 1 Зверху
Положення монтажу P3 Вертикально, двигун угору
Покриття поверхні S Стандартний
RAL Кольоровий код 9010 Стандартний білий
Мастильні матеріали H1 Харчова олія
Гальмо BXXX Без гальма
CSA / UL 1 З CSA/UL
Зарезервовано A X (Х) Зарезервовано A
Зарезервовано B X (Х) Зарезервовано B
Зарезервовано С X Зарезервовано С
Типовий код деталі 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Типовий код деталі 2 S9010H1BXXX1XXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
STAT NO 09014
Код моделі 01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Код моделі 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality