OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5068

Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
106 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 07
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Інформація про продукт

Вага брутто 102.3 kg
Bага нетто 81.8 kg
Об'єм 336 l
EAN 5714853340835

Sine-wave Filter OF7S1

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія продукції OF7S1 Синусоїдальний фільтр
Призначення виробу -S Перетворювачі частоти
Спосіб охолодження -AN Повітряне охолодження, пасивне
Клас напруги -25 200–500 В змінного струму
Номінальний струм -106A 106 A
Номінальна частота -070 70 Гц
Тепловий захист -TX Немає
Клас захисту -E00 IP00/Відкритого типу
Позначення корпусу S1C07 Синус. фільтр IP00 розмір 07
Типовий код деталі 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Код замовлення деталі 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Розрахована брутто-вага [кг] 102.3
Розрахована нетто-вага [кг] 81.8
Код моделі 01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality