OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5065

Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
31 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 04
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 28.4 Kilogram
Bага нетто 22.7 Kilogram
Об'єм 50.112 Liter
EAN 5714853340804

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія продукції OF7S1 Синусоїдальний фільтр
Призначення виробу -S Перетворювачі частоти
Спосіб охолодження -AN Повітряне охолодження, пасивне
Клас напруги -25 200–500 В змінного струму
Номінальний струм -31A0 31 A
Номінальна частота -070 70 Гц
Тепловий захист -TX Немає
Клас захисту -E00 IP00/Відкритого типу
Позначення корпусу S1C04 Синус. фільтр IP00 розмір 04
Типовий код деталі 1 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Код замовлення деталі 1 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Calculated Gross Weight [kg] 28.4
Calculated Net Weight [kg] 22.7
Код моделі 01 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Options ACFRO Filter related options

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality