132H5063
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
12,5 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 02
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Синусоїдальний фільтр забезпечує синусоїдальну міжфазну напругу живленнядвигуна. Фільтр зменшує навантаження на ізоляцію двигуна й акустичнийшум перемикання від двигуна, а також забезпечує можливість використаннянеекранованих кабелів двигуна. Сумісний з перетворювачами частоти iC7.