OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандартний, макс. 2,3 кВт (V210),
14,13, 1½ дюйми, Нержавіюча сталь,
З CSA/UL, Вертикально, двигун угору, Без гальма,
Розподільна коробка

Код моделі: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 26 kg
Bага нетто 25 kg
Об'єм 0.546 hl
EAN 5714853340507

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції OGD VLT® OneGearDrive®
Варіант продукту S Стандартний
Тип передачі K Конічна передача
Розмір 2 V210
Передатне число 14K13 14,13
Конструкція вихідн. валу 1 Полий вал
Розмір вихідного валу I3 1½ дюйми
Матеріал вихідного валу 2 Нержавіюча сталь
Потужність двигуна L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервовано RX RX Зарезервовано X
Підключення двигуна TB Розподільна коробка
Положення роз’єму 1 Зверху
Положення монтажу P3 Вертикально, двигун угору
Покриття поверхні S Стандартний
RAL Кольоровий код 9010 Стандартний білий
Мастильні матеріали H1 Харчова олія
Гальмо BXXX Без гальма
CSA / UL 1 З CSA/UL
Зарезервовано A X (Х) Зарезервовано A
Зарезервовано B X (Х) Зарезервовано B
Зарезервовано С X Зарезервовано С
Типовий код деталі 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Типовий код деталі 2 S9010H1BXXX1XXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Код моделі 02 S9010H1BXXX1XXX
Розрахована брутто-вага [кг] 26
Розрахована нетто-вага [кг] 25
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality