FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H3886

Перетворювач частоти
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 кВт / 250 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, MCB-105 Плата реле
Без опції C1, Без опції D
рамка: D3H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 78 kg
Bага нетто 73 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853328543

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність N160 (N160) 160 кВт / 250 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BP MCB-105 Плата реле
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір D3H D3H
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103N160T4E20H2XGC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 160
Вис. з реген./розп. нав. [мм] 1004,0
Висота [мм] 909,0
Ширина без опції C [мм] 250,0
Глибина [мм] 375,0
Глибина з опцією A/B [мм] 375,0
кВА 218
Втрати потужності НП [Вт] 3764
Втрати потужності НП [Вт] 3628
Постійний струм (НП) [A] 315
Переривчастий струм (НП) [A] 346
Постійний струм (НП) [A] 302
Переривчастий струм (НП) [A] 332
Розрахована брутто-вага [кг] 62.3
Розрахована нетто-вага [кг] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103N160T4E20H2XGC
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality