132H3836
Перетворювач частоти
FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 кВт / 300 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E54) IP54 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Вх/вих заг. призначення
MCB-113 Зовн. плата реле, Без опції D
рамка: D2H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.