FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H3820

Перетворювач частоти
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: B4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 23.8 kg
Bага нетто 23.5 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853328062

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P22K 22 кВт / 30 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин T Безп. зупин
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D D0 Резер. жив. 24В пост.стр.
Типорозмір B4 B4
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Потужність 110 % (НП) [кВт] 22
Висота [мм] 520,0
Ширина без опції C [мм] 230,0
Глибина [мм] 242,0
Глибина з опцією A/B [мм] 242,0
кВА 30.5
Втрати потужності НП [Вт] 525
Втрати потужності НП [Вт] 525
Постійний струм (НП) [A] 44
Переривчастий струм (НП) [A] 48.4
Постійний струм (НП) [A] 40
Переривчастий струм (НП) [A] 44
Розрахована брутто-вага [кг] 19.8
Розрахована нетто-вага [кг] 19.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality