132H3819
Перетворювач частоти
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: B4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.