132H3497
Перетворювач частоти
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 кВт / 60 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E66) IP66 / NEMA 4X
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Роз’єднувач мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: C1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.