132H3442
Перетворювач частоти
FC-103P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.