FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3110

Перетворювач частоти
FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 кВт / 3,0 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12 A4 Корпус
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Роз’єднувач мережі
Остання версія стд. ПЗ
AK-LonWorks MCA 107, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: A4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 9.2 kg
Bага нетто 8.43 kg
Об'єм 52.36 l
EAN 5714853319435

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P2K2 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус Z55 IP55 / Тип 12 A4 Корпус
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі 1 Роз’єднувач мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AZ AK-LonWorks MCA 107
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A4 A4
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P2K2T4Z55H1XGX
Типовий код деталі 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 2.2
Висота [мм] 390,0
Ширина без опції C [мм] 200,0
Глибина [мм] 175,0
Глибина з опцією A/B [мм] 175,0
кВА 3.88
Втрати потужності НП [Вт] 88
Втрати потужності НП [Вт] 88
Постійний струм (НП) [A] 5.6
Переривчастий струм (НП) [A] 6.16
Постійний струм (НП) [A] 4.8
Переривчастий струм (НП) [A] 5.28
Розрахована брутто-вага [кг] 9.2
Розрахована нетто-вага [кг] 8.9
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P2K2T4Z55H1XGX
Код моделі 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality