FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Перетворювач частоти
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 кВт / 40 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Роз’єднувач мережі
Остання версія стд. ПЗ
AK-LonWorks MCA 107, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 30.58 kg
Bага нетто 29.63 kg
Об'єм 144.67 l
EAN 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P30K 30 кВт / 40 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E55 IP55 / Тип 12
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіозав. Кл. A1/B
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі 1 Роз’єднувач мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AZ AK-LonWorks MCA 107
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B2 B2
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Типовий код деталі 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 30
Висота [мм] 664,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
кВА 42.3
Втрати потужності НП [Вт] 698
Втрати потужності НП [Вт] 698
Постійний струм (НП) [A] 61
Переривчастий струм (НП) [A] 67.1
Постійний струм (НП) [A] 52
Переривчастий струм (НП) [A] 57.2
Розрахована брутто-вага [кг] 30.3
Розрахована нетто-вага [кг] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Код моделі 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality