132H3102
Перетворювач частоти
FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N560) 560 кВт / 750 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP54/Тип 12+екран мережі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
Modbus TCP MCA 122, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: E2H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.