132H2528
Перетворювач частоти
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450) 450 кВт / 600 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E54) IP54 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна LCP + USB
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: E1H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.