FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

Перетворювач частоти
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 кВт / 450 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E54) IP54 / Тип 12
Ф-тр радіозавад Клас A1
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, MCB-109 в/в, RTC резерв.
MCB-113 Зовн. плата реле, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D7H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Інформація про продукт

Вага брутто 200.3 kg
Bага нетто 200 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність N315 (N315) 315 кВт / 450 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E54 (E54) IP54 / Тип 12
Фільтр радіозавад H4 Ф-тр радіозавад Клас A1
Гальмо + Безп. зупин T Безп. зупин
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі 3 Роз’єдн. мережі + запоб.
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В Q Доступ до радіатора
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AL PROFINET MCA 120
Опція B B0 MCB-109 в/в, RTC резерв.
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 R MCB-113 Зовн. плата реле
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D D0 Резер. жив. 24В пост.стр.
Типорозмір D7H D7H
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103N315T4E54H4TGC
Типовий код деталі 2 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Потужність 110 % (НП) [кВт] 315
Висота [мм] 1978,0
Ширина без опції C [мм] 420,0
Глибина [мм] 386,0
Глибина з опцією A/B [мм] 386,0
кВА 407
Втрати потужності НП [Вт] 6663
Втрати потужності НП [Вт] 5703
Постійний струм (НП) [A] 588
Переривчастий струм (НП) [A] 647
Постійний струм (НП) [A] 535
Переривчастий струм (НП) [A] 588
Розрахована брутто-вага [кг] 200.3
Розрахована нетто-вага [кг] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103N315T4E54H4TGC
Код моделі 02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality