MCD60448CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
448 A (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2 (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60448CT5S2X00CV2
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 16 Kilogram
Bага нетто 16 Kilogram
Об'єм 59.4 Liter
EAN 5714853310265

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Типовий код деталі 1 MCD60448CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
STAT NO 14330
Код моделі 01 MCD60448CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Завод із рядка замовлення B901 B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Категорія DrivePro EXCH Приводи для заміни

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality