MCD60343CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60343CT5S2X00CV2
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 14.1 kg
Bага нетто 12.8 kg
Об'єм 59.4 l
EAN 5714853310241

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Типовий код деталі 1 MCD60343CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 MCD60343CT5S2X00CV2
Розрахована брутто-вага [кг] 16.3
Розрахована нетто-вага [кг] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality