132H2203
Перетворювач частоти
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 кВт / 100 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Вх/вих заг. призначення
Без опції C1, Без опції D
рамка: C2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT® Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — він надає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін служби компонентів.