132H1645
VACON0100-3L-0008-5-X
VACON® 100X
8 AMP 380 – 500 В змінного струму
(+DBIN) Brake Chopper 50Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Без клавіатури
слоті D: Немає опцій
слоті E: Немає опцій
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VACON® 100 X
Досягайте максимальної продуктивності за екстремальних умов довкілля.Цей привод змінного струму здатний витримувати високий гідравлічнийтиск, високі рівні вібрації, тепла й забруднення. Вентиляційний клапанGore®, корпус для застосування поза приміщенням із класом захисту IP66 /Type 4X і діапазон експлуатаційних температур від -40 °C до +60 °Cнадають вам повну свободу у плануванні відкритих установлень.
Завдяки діапазону потужності, який досягає 37 кВт, цей привод робитьдоступними переваги децентралізованого рішення для широкого колазастосувань.