VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

132H0325

Перетворювач частоти
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100 Industrial
208–240 В змінного струму 3 АIP54
Графічна консоль MK01
C2 Комерц. і промисл. середов.
B Slot: 3 Плата реле SBF3
C Slot: Немає опцій
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Manual: Інстр. голланд. мовою (+DLNL)
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 7 Kilogram
Bага нетто 6 Kilogram
EAN 5714853288786

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код регіону -R00 R00 міжнародний
Напруга мережі живлення -2 208–240 В змінного струму
Номінальний струм -0003 3 А
Опції монтажу -DM Модуль приводу DM
Корпус +IP54 IP54
Панель керування +HMGR Графічна консоль MK01
Категорія ліміту випромін. EMC +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Фільтр синф. завад (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Фільтр DUT (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Гальмівний переривач +DBIN Інтегр. гальмівний переривач
Опція годинника реал. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Настроюв. діапазон потужності NONE Немає
Силові з’єднання +P000 Немає опцій електрож. (+P000)
Кабельний вхід +QGLM Метрич. пан. каналу вх. +IP21
Додаткове обладнання В +Q000 Немає опцій для Qxxx_B (+Q000)
Додаткове обладнання С +QDSS Дод. гол. вимикач для VX100
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Суднобудівна конструкція +E000 немає опцій
Додаткова панель у слоті В +SBF3 3 Плата реле SBF3
Додаткова плата у слоті С +SC00 Немає опцій
Додаткова плата у слоті D +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
Додаткова плата у слоті Е +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM1 Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Рівень документації +DPAP Роздрук. інстр. вкл. (+DPAP)
Мова документа +DLNL Інстр. голланд. мовою (+DLNL)
Мовний пакет мікропрограми +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT мови
Застосування +A0000 Без прикладних програм
Набір параметрів +L0000 Немає набору парам. прог.
Станд. частота парам. мотора +LS50 Нал. за замов. част. двиг 50Гц
Одиниці виміру для відобр. +LSSI Міжнародна система одиниць, SI
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL (+GAUL)
Схвал. для морського викор. NONE Немає
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Допом. джерело електрож. +C000 немає опцій (+C000)
Дж.живл.пост.стр.для доп. прис +C000 немає опцій (+C000)
Гніздо зм. стр. для доп.прист. +C000 немає опцій (+C000)
Вхідні пристрої NONE немає_
Фільтр синф. завад (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
DU/DT, синус. фільтр (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
Опції клем NONE немає_
Обладнання для дверей +C000 немає опцій (+C000)
Обігрівач шафи +C000 немає опцій (+C000)
Освітлення шафи +C000 немає опцій (+C000)
Керування обігрівачем двигуна +C000 немає опцій (+C000)
Опції авар. зупинки +C000 немає опцій (+C000)
Датчик пошкодження ізоляції +C000 немає опцій (+C000)
Укладання кабелю зверху +C000 немає опцій (+C000)
Охолодж. через тильний канал +C000 немає опцій (+C000)
Цоколь шафи +C000 Без опцій (+C000)
Пустий подовж. сегмент NONE Немає
Стандарт. рішення шафи NONE Немає
Спроектоване рішення шафи NONE Немає
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 Vacon серія 100
Фаза -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Настроюваний +BM26 Vacon 100
Головний ланцюг +M000 НЕМАЄ
Програмне забезпечення +F0072 Пакет ПЗ виробу Vacon0100
Макс. вихідна частота NONE Немає
Розподільна коробка +T000 НЕМАЄ
Реж. роботи керування байпасом NONE немає_
Тип байпасного входу NONE немає_
Тип силового з'єднання байпаса NONE немає_
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ (+GACE)
Схвалено ATEX NONE Немає
Спеціальне місцеве схвалення NONE Немає
Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Типорозмір MR04 FR04
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код моделі 01 VACON0100-3L-0003-2
Код моделі 02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Код моделі 03 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Низьке перевант. двигуна [кВт] 0,55 0,55
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 0,37 0,37
Габар. розм. Ш×В×Г [мм] нетто 128 X 328 X 270 128 X 328 X 270
Габаритні розміри Ш×В×Г [мм] 176 X 374 X 300 176 X 374 X 300
Габаритні розміри (мм) 128X328X190 128X328X190
Постійний струм (НП) [A] 3,7 3,7
Постійний струм (ВП) [A] 2,6 2,6
Потуж.двиг. к.с., низьк.перев. 0,75 0,75
Потуж. двиг. к.с., вис. перев. 0,5 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Типовий код деталі 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Типовий код деталі 2 -00131190
Складський код деталі 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Складський код деталі 2 -00131190
перевірити заповнення OK OK
Завод із рядка замовлення B101 B101
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality