70-AB3L05905W10B040BM2H-00127861

132H0175

Перетворювач частоти
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 В змінного струму, 590 А, IP00
Графічна консоль MK01
EMC C4 Системний компонент
B Slot: 3 Плата реле SBF3
C Slot: Немає опцій
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Немає опцій
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Інстр. англ. мовою (+DLUK)
FR10

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 222.98 kg
Bага нетто 221.98 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853287086

VACON 0100

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Код регіону -R02 R02 Північна Америка
Напруга мережі живлення -5 380–500 В змінного струму
Номінальний струм -0590 590 А
Опції монтажу -DM Модуль приводу DM
Корпус +IP00 IP00
Панель керування +HMGR Графічна консоль MK01
Категорія ліміту випромін. EMC +EMC4 EMC C4 Системний компонент
Фільтр синф. завад (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Фільтр DUT (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Гальмівний переривач +DBNO Без динам. гальм. пристрою
Опція годинника реал. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Настроюв. діапазон потужності NONE Немає
Силові з’єднання +P000 Немає опцій електрож. (+P000)
Кабельний вхід +Q000 Немає опцій
Додаткове обладнання В +Q000 Немає опцій для Qxxx_B (+Q000)
Додаткове обладнання С +Q000 Немає дод. опцій для Qxxx_C
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Суднобудівна конструкція +E000 немає опцій
Додаткова панель у слоті В +SBF3 3 Плата реле SBF3
Додаткова плата у слоті С +SC00 Немає опцій
Додаткова плата у слоті D +SDE7 (E7)DeviceNet
Додаткова плата у слоті Е +SE00 Немає опцій
Вибір внутрішн. польов. шини +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Рівень документації +DPAP Роздрук. інстр. вкл. (+DPAP)
Мова документа +DLUK Інстр. англ. мовою (+DLUK)
Мовний пакет мікропрограми +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT мови
Застосування +A0000 Без прикладних програм
Набір параметрів +L0000 Немає набору парам. прог.
Станд. частота парам. мотора +LS60 Нал. за замов. част. двиг 60Гц
Одиниці виміру для відобр. +LSUS Одиниці виміру США
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL (+GAUL)
Схвал. для морського викор. NONE Немає
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Допом. джерело електрож. +C000 немає опцій (+C000)
Дж.живл.пост.стр.для доп. прис +C000 немає опцій (+C000)
Гніздо зм. стр. для доп.прист. +C000 немає опцій (+C000)
Вхідні пристрої NONE немає_
Фільтр синф. завад (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
DU/DT, синус. фільтр (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
Опції клем NONE немає_
Обладнання для дверей +C000 немає опцій (+C000)
Обігрівач шафи +C000 немає опцій (+C000)
Освітлення шафи +C000 немає опцій (+C000)
Керування обігрівачем двигуна +C000 немає опцій (+C000)
Опції авар. зупинки +C000 немає опцій (+C000)
Датчик пошкодження ізоляції +C000 немає опцій (+C000)
Укладання кабелю зверху +C000 немає опцій (+C000)
Охолодж. через тильний канал +C000 немає опцій (+C000)
Цоколь шафи +C000 Без опцій (+C000)
Пустий подовж. сегмент NONE Немає
Стандарт. рішення шафи NONE Немає
Спроектоване рішення шафи NONE Немає
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 Vacon серія 100
Фаза -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Настроюваний +BM2H Vacon 100—FLOW
Головний ланцюг +M000 НЕМАЄ
Програмне забезпечення +F0159 Пакет ПЗ виробу Vacon0100—Flow
Макс. вихідна частота NONE Немає
Розподільна коробка +T000 НЕМАЄ
Реж. роботи керування байпасом NONE немає_
Тип байпасного входу NONE немає_
Тип силового з'єднання байпаса NONE немає_
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ (+GACE)
Схвалено ATEX NONE Немає
Спеціальне місцеве схвалення NONE Немає
Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Типорозмір MR10 FR10
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код моделі 01 VACON0100-3L-0590-5
Код моделі 02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Розрахована нетто-вага [кг] 221
Розрахована брутто-вага [кг] 222
Низьке перевант. двигуна [кВт] 315
Габар. розм. Ш×В×Г [мм] нетто 507 X 980 X 525
Габаритні розміри Ш×В×Г [мм] 690 X 800 X 1300
Габаритні розміри (мм) 508X980X525
Постійний струм (НП) [A] 590
Потуж.двиг. к.с., низьк.перев. 500
Типовий код деталі 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Типовий код деталі 2 -00127861
Складський код деталі 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Складський код деталі 2 -00127861
перевірити заповнення OK
Завод із рядка замовлення 1200
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality