70-AB3L02615W09B220BM26-00037240

132H0099

Перетворювач частоти
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380–500 В змінного струму, 261 А, IP21
Графічна консоль MK01
C2 Комерц. і промисл. середов.
B Slot: 3 Плата реле SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Fieldbus: Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Manual: Інстр. англ. мовою (+DLUK)
FR09

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0261-5+SCB4
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 113.4 kg
Bага нетто 108 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853286478

VACON 0100

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код регіону -R00 R00 міжнародний
Напруга мережі живлення -5 380–500 В змінного струму
Номінальний струм -0261 261 А
Опції монтажу -DM Модуль приводу DM
Корпус +IP21 IP21
Панель керування +HMGR Графічна консоль MK01
Категорія ліміту випромін. EMC +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Фільтр синф. завад (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Фільтр DUT (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Гальмівний переривач +DBNO Без динам. гальм. пристрою
Опція годинника реал. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Настроюв. діапазон потужності NONE Немає
Силові з’єднання +PA00 Немає опцій електрож. (+PА00)
Кабельний вхід +QGLM Метрич. пан. каналу вх. +IP21
Додаткове обладнання В +Q000 Немає опцій для Qxxx_B (+Q000)
Додаткове обладнання С +Q000 Немає дод. опцій для Qxxx_C
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Суднобудівна конструкція +E000 немає опцій
Додаткова панель у слоті В +SBF3 3 Плата реле SBF3
Додаткова плата у слоті С +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Додаткова плата у слоті D +SD00 Немає опцій
Додаткова плата у слоті Е +SE00 Немає опцій
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM1 Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Мова документа +DLUK Інстр. англ. мовою (+DLUK)
Мовний пакет мікропрограми +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR мови
Застосування +A0000 Без прикладних програм
Набір параметрів +L0000 Немає набору парам. прог.
Станд. частота парам. мотора +LS50 Нал. за замов. част. двиг 50Гц
Одиниці виміру для відобр. +LSSI Міжнародна система одиниць, SI
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL (+GAUL)
Схвал. для морського викор. NONE Немає
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Допом. джерело електрож. +C000 немає опцій (+C000)
Дж.живл.пост.стр.для доп. прис +C000 немає опцій (+C000)
Гніздо зм. стр. для доп.прист. +C000 немає опцій (+C000)
Вхідні пристрої NONE немає_
Фільтр синф. завад (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
DU/DT, синус. фільтр (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
Опції клем NONE немає_
Обладнання для дверей +C000 немає опцій (+C000)
Обігрівач шафи +C000 немає опцій (+C000)
Освітлення шафи +C000 немає опцій (+C000)
Керування обігрівачем двигуна +C000 немає опцій (+C000)
Опції авар. зупинки +C000 немає опцій (+C000)
Датчик пошкодження ізоляції +C000 немає опцій (+C000)
Укладання кабелю зверху +C000 немає опцій (+C000)
Охолодж. через тильний канал +C000 немає опцій (+C000)
Цоколь шафи +C000 Без опцій (+C000)
Пустий подовж. сегмент NONE Немає
Стандарт. рішення шафи NONE Немає
Спроектоване рішення шафи NONE Немає
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 Vacon серія 100
Фаза -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Настроюваний +BM26 Vacon 100
Головний ланцюг +M000 НЕМАЄ
Програмне забезпечення +F0072 Пакет ПЗ виробу Vacon0100
Макс. вихідна частота NONE Немає
Розподільна коробка +T000 НЕМАЄ
Реж. роботи керування байпасом NONE немає_
Тип байпасного входу NONE немає_
Тип силового з'єднання байпаса NONE немає_
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ (+GACE)
Схвалено ATEX NONE Немає
Спеціальне місцеве схвалення NONE Немає
Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Типорозмір MR09 FR09
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код моделі 01 VACON0100-3L-0261-5
Код моделі 02 +SCB4
Розрахована нетто-вага [кг] 120
Розрахована брутто-вага [кг] 121
Низьке перевант. двигуна [кВт] 132
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 110
Габар. розм. Ш×В×Г [мм] нетто 480 X 1150 X 365
Габаритні розміри Ш×В×Г [мм] 730 X 1310 X 570
Габаритні розміри (мм) 480X1150X365
Постійний струм (НП) [A] 261
Постійний струм (ВП) [A] 205
Потуж.двиг. к.с., низьк.перев. 200
Потуж. двиг. к.с., вис. перев. 150
Типовий код деталі 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Типовий код деталі 2 -00037240
Складський код деталі 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Складський код деталі 2 -00037240
перевірити заповнення OK
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality