FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0014

Перетворювач частоти
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 кВт / 3,0 к.с. Три фази
200–240 В змін. струму (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям Без опцій мережі
КОРПУС M3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 3.09 Kilogram
Bага нетто 2.79 Kilogram
Об'єм 10.896 Liter
EAN 5702427357525

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive 051 51
Номінальна потужність P2K2 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Типорозмір M3 КОРПУС M3
Типовий код деталі 1 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Код моделі 01 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категорія DrivePro EXCH Приводи для заміни

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality