132F0003
Перетворювач частоти
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 кВт / 1,0 к.с. Одна фаза
200–240 В змін. струму (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям Без опцій мережі
КОРПУС M1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® Micro Drive — привод для загального використання, який контролюєроботу двигунів змінного струму потужністю до 22,0 кВт. Це компактнийпривод, який відзначається максимальною потужністю і надійністю. VLT®Micro Drive виробляється з дотриманням вимог щодо захисту довкілля йвідповідає вимогам директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечнихречовин (RoHS).
Примітка. Замовляйте дисплей LCP окремо як додаткове обладнання.