FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

Frequency Converter
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Single phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
M1-FRAME
Other options according to Model code

Model code: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Re-configure

Product details

Peso bruto 1.32 Kilogram
Peso neto 1.1 Kilogram
Volumen 4.612 Liter
EAN 5702427357457

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 051 51
Potencia nominal PK37 0,37kW
Fase S 1x
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M1 M1-FRAME
Código descriptivo parte 1 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality