FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

131U7282

Перетворювач частоти VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

Код моделі: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 10.1 Kilogram
Bага нетто 9.8 Kilogram
EAN 5702427987456

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCD VLT® DecentralDrive FCD
Серія VLT 302 302
Номінальна потужність P2K2 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Напруга в мережі T4 380–480 В~ (Три фази)
Корпус B66 Стд. чорний IP66/NEMA4X
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/С2
Гальмо S Гальм. перерив. + мех.гал.
Конфігурація обладнання 1 Компл. малий автономний
Кронштейни F 40 мм кронштейни
Різі M Метричні різі
Опція вимикача F Серв. вим. на боці двиг.
Дисплей C (DC) Із роз’ємом дисплея
Роз’єми датчика F Прямий монтаж 6xM12
Роз’єм двигуна X Без роз’єму двигуна
Роз’єм мережі X Без роз’єму мережі
Роз’єм комунік. шини X Без роз’єму комунік. шини
Зарезервовано X Зарезервовано
Опція A A0 Profibus DP
Опція B BX (ВX) Без опції В
Зарезервовано для ПЗ XXXXX Зарезервовано для ПЗ
Опція D D0 Рез. блок жив 24В пост.стр
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типовий код деталі 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
Типовий код деталі 2 A0BXXXXXXD0
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
HELP CHAR D0
STAT NO 09032
Вигляд прод. (за промовчанням) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409032
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
Код моделі 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality