Перетворювач частоти FC-101PK37T2E20H4XX

131L9793

Перетворювач частоти
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,37 кВт / 0,50 к.с., Три фази
200–240 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A1 (C2)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: H1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 2.5 kg
Bага нетто 2.1 kg
Об'єм 5 l
EAN 5702427806825

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 101 101
Номінальна потужність PK37 0,37 кВт / 0,50 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 2 200–240 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H4 Ф-тр радіоз., Кл. A1 (C2)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір H1 H1
Каталог продккції GLBL GLOBAL (стандартний)
Типовий код деталі 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Розрахована нетто-вага [кг] 2.4
Розрахована брутто-вага [кг] 2.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality