FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3089

Перетворювач частоти
FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальм. перер. + безп. зуп.
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 12.35 kg
Bага нетто 11.38 kg
Об'єм 57.75 l
EAN 5702427533752

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P18K 18,5 кВт / 25 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин U Гальм. перер. + безп. зуп.
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B3 B3
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P18KT4E20H1UGC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 18.5
Висота [мм] 399,0
Ширина без опції C [мм] 165,0
Ширина з двома опціями C [мм] 225,0
Глибина [мм] 249,0
Глибина з опцією A/B [мм] 262,0
кВА 26
Втрати потужності НП [Вт] 465
Втрати потужності НП [Вт] 465
Постійний струм (НП) [A] 37.5
Переривчастий струм (НП) [A] 41.2
Постійний струм (НП) [A] 34
Переривчастий струм (НП) [A] 37.4
Розрахована брутто-вага [кг] 12.3
Розрахована нетто-вага [кг] 12
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P18KT4E20H1UGC
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality