FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

131G8893

Перетворювач частоти
FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–500 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
PROFIBUS DP MCA 101, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 7.89 kg
Bага нетто 7.36 kg
Об'єм 22.04 l
EAN 5702427696228

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 FC-302P5K5T5E20H2BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 5.5
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 9.01
Втрати потужності ВП [Вт] 187
Втрати потужності ВП [Вт] 187
Постійний струм (ВП) [A] 13
Переривчастий струм (ВП) [A] 20.8
Постійний струм (ВП) [A] 11
Переривчастий струм (ВП) [A] 17.6
Розрахована брутто-вага [кг] 7.89
Розрахована нетто-вага [кг] 7.36
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P5K5T5E20H2BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality