131F3243
Перетворювач частоти
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 кВт / 25 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальм. перер. + безп. зуп.
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® HVAC Drive призначено для використання в застосуваннях, пов’язаних із вентиляцією, опаленням та охолодженням. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій цей привод забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати.