FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9897

Перетворювач частоти
FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
75 кВт / 100 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1 Задня пан.
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: C2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 55.25 kg
Bага нетто 54.95 kg
Об'єм 228.095 l
EAN 5702427390072

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P75K 75 кВт / 100 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P21 IP21 / Тип 1 Задня пан.
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір C2 C2
Каталог продккції GLBL GLOBAL (стандартний)
Типовий код деталі 1 FC-102P75KT4P21H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 75
Висота [мм] 780,0
Ширина без опції C [мм] 370,0
Глибина [мм] 332,0
Глибина з опцією A/B [мм] 332,0
кВА 102
Втрати потужності НП [Вт] 1384
Втрати потужності НП [Вт] 1384
Постійний струм (НП) [A] 147
Переривчастий струм (НП) [A] 162
Постійний струм (НП) [A] 130
Переривчастий струм (НП) [A] 143
Розрахована брутто-вага [кг] 62.2
Розрахована нетто-вага [кг] 61.9
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P75KT4P21H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality