FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9894

Перетворювач частоти
FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
37 кВт / 50 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1 Задня пан.
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: C1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 39.4 kg
Bага нетто 39.1 kg
Об'єм 188.19 l
EAN 5702427390041

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P37K 37 кВт / 50 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P21 IP21 / Тип 1 Задня пан.
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір C1 C1
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P37KT4P21H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 37
Висота [мм] 685,0
Ширина без опції C [мм] 308,0
Глибина [мм] 311,0
Глибина з опцією A/B [мм] 311,0
кВА 50.6
Втрати потужності НП [Вт] 739
Втрати потужності НП [Вт] 739
Постійний струм (НП) [A] 73
Переривчастий струм (НП) [A] 80.3
Постійний струм (НП) [A] 65
Переривчастий струм (НП) [A] 71.5
Розрахована брутто-вага [кг] 42.8
Розрахована нетто-вага [кг] 42.5
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P37KT4P21H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality