Перетворювач частоти FC-202P2K2T4E20H2

131B8902

Перетворювач частоти
FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 кВт / 3,0 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 4.54 kg
Bага нетто 3.95 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378810

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AQUA Drive FC-
Серія 202 202
Номінальна потужність P2K2 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A2 A2
Типовий код деталі 1 FC-202P2K2T4E20H2XXX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 150 % (ВП) [кВт] 2.2
Потужність 110 % (НП) [кВт] 2.2
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 90,0
Ширина з двома опціями C [мм] 150,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 3.88
Втрати потужності НП [Вт] 88
Втрати потужності НП [Вт] 88
Втрати потужності ВП [Вт] 88
Втрати потужності ВП [Вт] 88
Постійний струм (НП) [A] 5.6
Переривчастий струм (НП) [A] 6.16
Постійний струм (НП) [A] 4.8
Переривчастий струм (НП) [A] 5.28
Постійний струм (ВП) [A] 5.6
Переривчастий струм (ВП) [A] 8.4
Постійний струм (ВП) [A] 4.8
Переривчастий струм (ВП) [A] 7.2
Розрахована брутто-вага [кг] 5.1
Розрахована нетто-вага [кг] 4.8
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-202P2K2T4E20H2XXX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality