FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Перетворювач частоти
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
75 кВт / 100 л.с., Три фази
380–500 B змін. струму, (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: C2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 63.08 kg
Bага нетто 61.24 kg
Об'єм 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P75K 75 кВт / 100 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус P55 (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір C2 C2
Типовий код деталі 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 150 % (ВП) [кВт] 75
Потужність 110 % (НП) [кВт] 90
Висота [мм] 780,0
Ширина без опції C [мм] 370,0
Глибина [мм] 332,0
Глибина з опцією A/B [мм] 332,0
кВА 102
Втрати потужності НП [Вт] 1474
Втрати потужності НП [Вт] 1474
Втрати потужності ВП [Вт] 1232
Втрати потужності ВП [Вт] 1232
Постійний струм (НП) [A] 177
Переривчастий струм (НП) [A] 195
Постійний струм (НП) [A] 160
Переривчастий струм (НП) [A] 176
Постійний струм (ВП) [A] 147
Переривчастий струм (ВП) [A] 220
Постійний струм (ВП) [A] 130
Переривчастий струм (ВП) [A] 195
Розрахована брутто-вага [кг] 63.08
Розрахована нетто-вага [кг] 61.24
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality