FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7982

Frequency converter
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 KW / 75 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP21 / Type 1
(H1) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: C1
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Typbezeichnung: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 42.59 Kilogram
Gewicht netto 41.09 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN 5702427364943

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-202P55KT4E21H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
STAT NO 60536
Leistung 150% (HO) [KW] 45 45
Leistung 110% (NO) [KW] 55 55
Höhe [mm] 685,0 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0 308,0
Tiefe [mm] 311,0 311,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 311,0 311,0
kVA 73.4 73.4
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung HO [W] 891 891
Verlustleistung HO [W] 891 891
Dauerstrom (NO) [A] 106 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117 117
Dauerstrom (NO) [A] 105 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116 116
Dauerstrom (HO) [A] 90 90
Intermitt. Strom (HO) [A] 135 135
Dauerstrom (HO) [A] 80 80
Intermitt. Strom (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 44.09
Calculated Net Weight [kg] 41.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360536
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P55KT4E21H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality