Перетворювач частоти FC-102P5K5T4E20H3XG

131B5473

Перетворювач частоти
FC-102P5K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P5K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 6.96 kg
Bага нетто 6.37 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427328587

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H3 RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P5K5T4E20H3XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 5.5
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 9.01
Втрати потужності НП [Вт] 187
Втрати потужності НП [Вт] 187
Постійний струм (НП) [A] 13
Переривчастий струм (НП) [A] 14.3
Постійний струм (НП) [A] 11
Переривчастий струм (НП) [A] 12.1
Розрахована брутто-вага [кг] 7.1
Розрахована нетто-вага [кг] 6.8
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P5K5T4E20H3XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality