Перетворювач частоти FC-102P22KT4E21H2

131B5007

Перетворювач частоти
FC-102P22KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
22 кВт / 30 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P22KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 28.3 kg
Bага нетто 28 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427320338

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P22K 22 кВт / 30 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E21 IP21 / Тип 1
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B2 B2
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P22KT4E21H2XXX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 22
Висота [мм] 664,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
кВА 30.5
Втрати потужності НП [Вт] 525
Втрати потужності НП [Вт] 525
Постійний струм (НП) [A] 44
Переривчастий струм (НП) [A] 48.4
Постійний струм (НП) [A] 40
Переривчастий струм (НП) [A] 44
Розрахована брутто-вага [кг] 29
Розрахована нетто-вага [кг] 28.7
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P22KT4E21H2XXX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality