Перетворювач частоти FC-102P15KT4E55H2XG

131B4979

FC-102P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-102P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
15 кВт / 20 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP55 / Тип 12
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 20.72 kg
Bага нетто 19.77 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427318946

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P15K 15 кВт / 20 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E55 IP55 / Тип 12
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B1 B1
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P15KT4E55H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 15
Висота [мм] 494,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
кВА 22.2
Втрати потужності НП [Вт] 392
Втрати потужності НП [Вт] 392
Постійний струм (НП) [A] 32
Переривчастий струм (НП) [A] 35.2
Постійний струм (НП) [A] 27
Переривчастий струм (НП) [A] 29.7
Розрахована брутто-вага [кг] 22.4
Розрахована нетто-вага [кг] 22.1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P15KT4E55H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality