FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3287

Перетворювач частоти
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, MCB-107 Рез.ж.24Впост.стр.
LonWorks MCA 108, MCB-101 Вх/вих заг.призн.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Інформація про продукт

Вага брутто 6.9 kg
Bага нетто 6.6 kg
Об'єм 27.246 l
EAN 5702427225237

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P7K5 7,5 кВт / 10 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AG LonWorks MCA 108
Опція B BK MCB-101 Вх/вих заг.призн.
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D D0 MCB-107 Рез.ж.24Впост.стр.
Типорозмір A3 A3
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Потужність 110 % (НП) [кВт] 7.5
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 11.1
Втрати потужності НП [Вт] 255
Втрати потужності НП [Вт] 255
Постійний струм (НП) [A] 16
Переривчастий струм (НП) [A] 17.6
Постійний струм (НП) [A] 14.5
Переривчастий струм (НП) [A] 16
Розрахована брутто-вага [кг] 7.3
Розрахована нетто-вага [кг] 7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality